Обзор
Особенности и преимущества
- Wide input voltage range: 3.15 V to 14 V
- Wide output voltage range: 0.8 V to input voltage
- Pin-to-pin compatible with LTC1772, LTC3801
- Up to 94% efficiency
- 0.8 V ± 1.25% reference accuracy over temperature
- Internal soft start
- 100% duty cycle for low dropout voltage
- Current-mode operation for good line and load transient response
- 7 μA shutdown current
- 235 μA quiescent supply current
- Short-circuit and overvoltage protection
- Small 6-lead TSOT package
Подробнее о продукте
The ADP1864 is a compact, inexpensive, constant-frequency current-mode step-down dc-to-dc controller. The ADP1864 drives a P-channel MOSFET that regulates an output voltage as low as 0.8 V with ±2% accuracy, for up to 5 A load currents, from input voltages as high as 14 V.The ADP1864 provides system flexibility by allowing accurate setting of the current limit with an external resistor, and the output voltage is easily adjustable using two external resistors. The ADP1864 includes an internal soft start to allow quick power-up while preventing input inrush current. Additional safety features include short-circuit protection, output overvoltage protection, and input undervoltage protection. Current-mode control provides fast and stable load transient performance, while the 580 kHz operating frequency allows a small inductor to be used in the system. To further the life of a battery source, the controller turns on the external P-channel MOSFET 100% of the duty cycle during dropout.
The ADP1864 operates over the −40°C to +125°C temperature range and is available in a small, low profile, 6-lead TSOT package.
Applications
- Wireless devices
- 1- to 3-cell Li-Ion battery-powered applications
- Set-top boxes
- Processor core power supplies
- Hard disk drives
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP1864 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.