Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide power input voltage range: 1 V to 24 V
  • Chip supply voltage range: 3.7 V to 5.5 V
  • Wide output voltage range: 0.6 V to 85% of input voltage
  • 1% accuracy, 0.6 V reference voltage
  • Output voltage margining control
  • Output voltage tracking
  • All N-channel MOSFET
  • 300 kHz, 600 kHz, or up to 1.2 MHz synchronized frequency
  • No current sense resistor required
  • Power-good output
  • Programmable soft start with reverse current protection
  • Current-limit protection

Подробнее о продукте

The ADP1822 is a versatile and inexpensive synchronous voltage-mode PWM step-down controller. It drives an all N-channel power stage to regulate an output voltage as low as 0.6 V.

The ADP1822 regulated output can track another power supply and can be dynamically adjusted up or down with the controller’s margining-control inputs, making it ideal for high reliability applications. It is well suited for a wide range of high power applications, such as DSP power and processor core power in telecommunications, medical imaging, high performance servers, and industrial applications. It operates from a 3.7 V to 5.5 V supply with power input voltage ranging from 1.0 V to 24 V.

The ADP1822 can operate at any frequency between 300 kHz and 1.2 MHz, either by synchronizing with an external source or an internally generated, logic-controlled clock of 300 kHz or 600 kHz. It includes an adjustable soft start to allow sequencing and quick power-up while preventing input inrush current. Output reverse-current protection at startup prevents excessive output voltage excursions. The adjustable, virtually lossless current-limit scheme reduces external part count and improves efficiency.

The ADP1822 operates over the −40°C to +125°C junction temperature range and is available in a 24-lead QSOP package.

Applications

  • Telecommunications and networking systems
  • High performance servers
  • Medical imaging systems
  • DSP core power supplies
  • Microprocessor core power supplies
  • Mobile communication base stations
  • Distributed power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™

ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADP1822 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.