Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide power-input voltage range: 1 V to 24 V
  • Chip supply voltage range: 3.7 V to 5.5 V
  • Wide output voltage range: 0.6 V to 85% of input voltage
  • 1% accuracy, 0.6 V reference voltage
  • All N-channel MOSFET design for low cost
  • Fixed-frequency operation 300 kHz, 600 kHz, or synchronized operation up to 1.2 MHz
  • No current sense resistor required
  • Power-good output
  • Programmable soft start with reverse current protection
  • Soft start, thermal overload, current-limit protection
  • Undervoltage lockout
  • 10 μA shutdown supply current

Подробнее о продукте

The ADP1821 is a versatile and inexpensive, synchronous, pulse-width-modulated (PWM), voltage-mode, step-down controller. It drives an all N-channel power stage to regulate an output voltage as low as 0.6 V. The ADP1821 can be configured to provide output voltages from 0.6 V to 85% of the input voltage and is sized to handle large MOSFETs for point-of-load regulators.

The ADP1821 is well suited for a wide range of high power applications, such as DSP and processor core power in telecommunications, medical imaging, high performance servers, and industrial applications. It operates from a 3.7 V to 5.5 V supply with a power input voltage ranging from 1.0 V to 24 V.

The ADP1821 operates at a pin-selectable, fixed switching frequency of either 300 kHz or 600 kHz, minimizing external component size and cost. For noise sensitive applications, it can be synchronized to an external clock to achieve switching frequencies between 300 kHz and 1.2 MHz. The ADP1821 includes soft start protection to limit the inrush current from the input supply during startup, reverse current protection during soft start for precharged outputs, as well as a unique adjustable lossless current-limit scheme utilizing external MOSFET sensing.

The ADP1821 operates over the –40°C to +125°C junction temperature range and is available in a 16-lead QSOP.

APPLICATIONS

  • Telecommunications and networking systems
  • Set-top boxes
  • Printers
  • Servers
  • Medical imaging systems
  • Microprocessor and DSP core power supplies
  • Mobile communication base stations

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.