Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Максимальный выходной ток: 1.2 A
  • Диапазон входных напряжений: 1.6 В - 3.6 В
  • Низкий ток в режиме отключения: <2 мкА
  • Очень малое падение напряжения: 105 мВ при нагрузке 1.2 A
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
  • 7 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 2.5 В и функцией мягкого запуска (ADP1754)
  • Версия с регулируемым выходным напряжением от 0.75 В до 3.0 В и функцией мягкого запуска (ADP1755)
  • Высокий PSRR
    (Подробности см. в техническом описании)
  • Шум 23 мкВ ср.кв. при выходном напряжении 0.75 В
  • Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 4.7 мкФ
  • Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки

Подробнее о продукте

ADP1754/ADP1755 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП, которые работают с входным напряжением в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и обеспечивают выходной ток до 1.2 A. Эти стабилизаторы с низкими входным (Vin) / выходным (Vout) напряжениями идеально подходят для стабилизации питания микросхем FPGA, производимых по нанометровым технологиям, которые имеют напряжение питания цепей ввода вывода от 1.8 В до 2.5 В и напряжение питания ядра от 0.75 В. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR) и низкий шум, а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 4.7 мкФ. ADP1754 выпускается в 7 версиях с различными фиксированными значениями выходного напряжения. ADP1755 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.75 В до 3.0 В при помощи внешнего делителя. ADP1754/ADP1755 поддерживают подключение внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения. Цифровой выходной сигнал "питание в норме" может использоваться средствами контроля подсистем питания для проверки состояния выходного напряжения питания.

ADP1754/ADP1755 выпускаются в низкопрофильном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, обеспечивающем очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 1.2 A.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.