Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 800 мA
- Диапазон входных напряжений: 1.6 В - 3.6 В
- Низкий ток в режиме отключения: <2 мкА
- Очень малое падение напряжения: 70 мВ при нагрузке 0.8 A
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- 7 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 2.5 В и функцией мягкого запуска (ADP1752)
- Версия с регулируемым выходным напряжением от 0.75 В до 3.0 В и функцией мягкого запуска (ADP1753)
- Высокий PSRR
(Подробности см. в техническом описании) - Шум 23 мкВ ср.кв. при выходном напряжении 0.75 В
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 4.7 мкФ
- Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки
Подробнее о продукте
ADP1752/ADP1753 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП, которые работают с входным напряжением в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и обеспечивают выходной ток до 800 мA. Эти стабилизаторы с низкими входным (Vin) / выходным (Vout) напряжениями идеально подходят для стабилизации питания микросхем FPGA, производимых по нанометровым технологиям, которые имеют напряжение питания цепей ввода вывода от 1.8 В до 2.5 В и напряжение питания ядра от 0.75 В. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR) и низкий шум, а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 4.7 мкФ. ADP1752 выпускается в 7 версиях с различными фиксированными значениями выходного напряжения. ADP1753 ADP1753 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.75 В до 3.0 В при помощи внешнего делителя. ADP1752/ADP1753 поддерживают подключение внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения. Цифровой выходной сигнал "питание в норме" может использоваться средствами контроля подсистем питания для проверки состояния выходного напряжения питания.
ADP1752/ADP1753 выпускаются в низкопрофильном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, обеспечивающем очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 800 мA.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.