Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 2 A
- Диапазон входных напряжений: 1.6 В - 3.6 В
- Малый ток в режиме отключения: <2 мкА
- Малое падение напряжения: 160 мВ при нагрузке 2 A
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- Семь версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 2.5 В и функцией мягкого запуска (ADP1740)
- Версия с регулируемым выходным напряжением от 0.75 В до 3.0 В и функцией мягкого запуска (ADP1741)
- Высокий PSRR
65 дБ на 1 кГц
65 дБ на 10 кГц
54 дБ на 100 кГц - Шум 23 мкВ ср.кв. при выходном напряжении 0.75 В
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 4.7 мкФ
- Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки
- Ограничение тока и защита от перегрева
Подробнее о продукте
ADP1740/ADP1741 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП, которые работают с входным напряжением в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и обеспечивают выходной ток до 2 A. Эти стабилизаторы с низкими входным (Vin) / выходным (Vout) напряжениями идеально подходят для стабилизации питания микросхем FPGA, производимых по нанометровым технологиям, которые имеют напряжение питания цепей ввода вывода от 1.8 В до 2.5 В и напряжение питания ядра от 0.75 В. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR) и низкий шум, а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 4.7 мкФ.
ADP1740 выпускается в 7 версиях с различными фиксированными значениями выходного напряжения. ADP1741 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.75 В до 3.0 В при помощи внешнего делителя. ADP1740/ADP1741 поддерживают подключение внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения.
Цифровой выходной сигнал "питание в норме" может использоваться средствами контроля подсистем питания для проверки состояния выходного напряжения питания. ADP1740/ADP1741 выпускаются в низкопрофильном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, обеспечивающем очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 2 A.
Области применения
- Ноутбуки
- Модули памяти
- Оборудование систем связи
- Сетевое оборудование
- Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
- Измерительное оборудование/системы сбора данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.