Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 2 A
- Диапазон входных напряжений: 1.6 В - 3.6 В
- Малый ток в режиме отключения: 2 мкА
- Малое падение напряжения: 160 мВ при нагрузке 2 A
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- Семь версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 2.5 В и функцией мягкого запуска (ADP1740)
- Версия с регулируемым выходным напряжением от 0.75 В до 3.0 В и функцией мягкого запуска (ADP1741)
- Высокий PSRR
65 дБ на 1 кГц
65 дБ на 10 кГц
54 дБ на 100 кГц - Шум 23 мкВ ср.кв. при выходном напряжении 0.75 В
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 4.7 мкФ
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP1740/ADP1741 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП, которые работают с входным напряжением в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и обеспечивают выходной ток до 2 A. Эти стабилизаторы с низкими входным (Vin) / выходным (Vout) напряжениями идеально подходят для стабилизации питания микросхем FPGA, производимых по нанометровым технологиям, которые имеют напряжение питания цепей ввода вывода от 1.8 В до 2.5 В и напряжение питания ядра от 0.75 В. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR) и низкий шум, а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 4.7 мкФ.
ADP1740 выпускается в 7 версиях с различными фиксированными значениями выходного напряжения. ADP1741 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.75 В до 3.0 В при помощи внешнего делителя. ADP1740/ADP1741 поддерживают подключение внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения.
Цифровой выходной сигнал "питание в норме" может использоваться средствами контроля подсистем питания для проверки состояния выходного напряжения питания. ADP1740/ADP1741 выпускаются в низкопрофильном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, обеспечивающем очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 2 A.
Области применения
- Серверы
- Модули памяти
- Оборудование систем связи
- Сетевое оборудование
- Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
- Измерительное оборудование/системы сбора данных
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (6)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.