Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений:
4 В - 28 В - Максимальный выходной ток: 50 мА
- Потребляемый ток при малой нагрузке:
28 мкА при нагрузке 0 мкА
35 мкА при нагрузке 100 мкА - Низкий потребляемый ток в отключенном состоянии: 0.7 мкА
- Малое падение напряжения: 275 мВ при нагрузке 50 мА
- Начальная погрешность: ±0.5%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- Стабилен при работе с миниатюрным керамическим выходным конденсатором 1 мкФ
- Версии с фиксированным выходным напряжением 3.3 В и 5.0 В
- Версия с регулируемым выходным напряжением: 1.225 В - 5.0 В
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Вход разрешения с управлением логическим сигналом
- Загрузите техническое описание ADP1720-EP (pdf, на англ.яз.)
Версия с расширенным температурным диапазоном (EP) от −55°C до +125°C - Чертеж корпуса DSCC V62/12648
Подробнее о продукте
ADP1720 - это высоковольтный, микропотребляющий линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO, low dropout). Он работает с входными напряжениями в очень широком диапазоне от 4 В до 28 В и способен обеспечивать выходной ток до 50 мА. Благодаря потребляемому току всего 28 мкА и режиму отключения с дополнительным уменьшением потребляемого тока данный компонент идеально подходит для систем, в которых требуется очень низкая потребляемая мощность.ADP1720 выпускается в версиях с фиксированным выходным напряжением 3.3 В и 5.0 В. Также доступна версия с регулируемым выходным напряжением, которое может произвольно устанавливаться в диапазоне от 1.225 В до 5.0 В. Вход разрешения может использоваться внешними схемам для включения и отключения выходного каскада ADP1720. Для реализации автоматического запуска вывод разрешения (EN) можно подключить непосредственно к цепи входного напряжения стабилизатора.
ADP1720 оптимизирован для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ и позволяет получить хороший переходный отклик при минимальном занимаемом на печатной плате пространстве.
ADP1720 работает в температурном диапазоне от –40°C до +125°C, а интегрированные схемы ограничения тока и защиты от перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях.
ADP1720 выпускается в маленьком корпусе MSOP с улучшенными характеристиками теплопередачи, который обеспечивает компактное решение при низком тепловом сопротивлении.
Области применения
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
- Стабилизация напряжения шины PCMCIA
- Схемы питания для портативного оборудования
- Промышленные системы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (12)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (12)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP1720 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.