Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 300 мА
- Диапазон входных напряжений: 1.6 В - 3.6 В
- Низкий потребляемый ток:
IGND = 23 мкА при нагрузке 0 мА;
IGND = 170 мкА при нагрузке 300 мкА - Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Малое падение напряжения: 50 мВ при нагрузке 300 мА
- Погрешность выходного напряжения: ±1%
- Доступна 31 версия с фиксированными выходными напряжениями от 0.8 В до 3.0 В
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±3%
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 1 мкФ
- PSRR = 70 дБ на 10 кГц и 73 дБ на 1 кГц
- Низкий шум: 30 мкВ, ср.кв. при VOUT = 0.8 В
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Вход разрешения с управлением логическим сигналом
- Крохотный корпус WLCSP с 4 шариковыми контактами, шаг 0.5 мм
Подробнее о продукте
ADP170/ADP171/ADP172 – это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), обладающие малым входным напряжением и малым потребляемым током. Они работают с входными напряжениями в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и обеспечивают выходной ток до 300 мА. Малое падение напряжения (50 мВ при токе нагрузки 300 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений. Малый потребляемый ток (23 мкА в отсутствие нагрузки) делает ADP172 идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.
ADP172 выпускается в 31 версии с различными фиксированными выходными напряжениями от 0.8 В до 3.0 В. Компонент оптимизирован для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ. Он идеально подходит для питания цифровых процессоров и обеспечивает хороший переходный отклик при минимальном занимаемом на печатной плате пространстве. Коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR), обеспечиваемый ADP172 на частоте 100 кГц, на 20-40 дБ выше по сравнению с типовыми LDO-стабилизаторами, что делает его идеальным решением для питания вычислительных систем на базе аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и позволяет использовать конденсаторы меньших габаритов. Кроме того, низкий выходной шум, поддерживаемый без применения внешнего фильтрующего конденсатора, позволяет дополнительно сократить количество компонентов на печатной плате.
Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонента в жестких рабочих условиях. ADP172 выпускается в миниатюрном корпусе WLCSP с четырьмя шариковыми контактами (шаг 0.5 мм), обеспечивающем решение с минимальными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP172 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.