Обзор

Особенности и преимущества

  • Максимальный выходной ток: 500 мА
  • Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
  • Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Малое падение напряжения:
    250 мВ при нагрузке 500 мА
    50 мВ при нагрузке 100 мА
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±3%
  • 16 вариантов с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией слежения
  • Версия с регулируемым выходным напряжением от 0.8 В до 5.0 В
  • Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 2.2 мкФ
  • Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения/тока нагрузки
  • Ограничение тока и защита от перегрева
  • Вход разрешения, управляемый логическим сигналом

Подробнее о продукте

ADP1715/ADP1716 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП , которые работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и имеют выходной ток до 500 мА. Благодаря применению усовершенствованной патентованной архитектуры они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания, а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 2.2 мкФ.

Выпускаются три версии данного компонента: версия с различными вариантами фиксированного выходного напряжения и функцией переменного мягкого запуска (ADP1715), версия с регулируемым выходным напряжением и функцией фиксированного мягкого запуска (ADP1715 Adjustable) и версия с фиксированными выходными напряжениями и функцией слежения (ADP1716). В версиях с фиксированным выходным напряжением выходное напряжение устанавливается равным одному из шестнадцати значений в диапазоне от 0.75 В до 3.3 В при помощи внутренней схемы; в версии с регулируемым выходным напряжением выходное напряжение может произвольно изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего делителя напряжения, подключаемого между выводами OUT и ADJ. В версии с функцией переменного мягкого запуска для управления временем нарастания выходного напряжения используется внешний конденсатор, подключаемый к выводу SS. Функция слежения ограничивает выходное напряжение уровнем, не превышающим напряжение на выводе TRK.

ADP1715/ADP1716 выпускаются в 8-выводном компактном, низкопрофильном корпусе MSOP с улучшенными тепловыми характеристиками, обеспечивающем превосходные характеристики теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 500 мA.

Области применения

  • Ноутбуки
  • Модули памяти
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевое оборудование
  • Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
  • Измерительное оборудование/системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (3)
  • Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.