Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 300 мА
- Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
- Высокий КПД при малых нагрузках
IGND = 75 мкА при нагрузке 100 мкА - Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Очень малое падение напряжения: 170 мВ при нагрузке 300 мА
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией мягкого запуска
- Низкий выходной шум: 40 мкВ ср.кв.
- Высокий PSRR: 72 дБ на 1 кГц
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 2.2 мкФ
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Выпускаемые в миниатюрном 5-выводном корпусе TSOT компоненты ADP1712/ADP1713/ADP1714 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (low dropout, LDO), которые работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 300 мА. Малое падение напряжения (170 мВ при токе нагрузки 300 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений. Благодаря инновационной масштабирующей архитектуре ADP1712/ ADP1713/ADP1714 имеют очень низкий ток в цепи заземления (75 мкА при токе нагрузки 100 мкА), что делает их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.ADP1712/ADP1713/ADP1714 выпускаются в 16 версиях с фиксированными выходными напряжениями. ADP1712 также доступен в версии с регулируемым выходным напряжением, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5 В при помощи внешнего делителя. Версия ADP1712 с фиксированным выходным напряжением позволяет подключать внешний конденсатор для программирования времени мягкого запуска. ADP1713 имеет возможность подключения внешнего фильтрующего конденсатора для уменьшения шума выходного напряжения и улучшения коэффициента ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR). ADP1714 имеет функцию слежения, которая позволяет привязать изменение выходного напряжения к внешнему напряжению питания или опорному напряжению.
ADP1712/ADP1713/ADP1714 оптимизированы для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 2.2 мкФ и обеспечивают хороший переходный отклик при минимальном пространстве, занимаемом на печатной плате. Все компоненты содержат вход разрешения, управляющий выходным напряжением, и схему блокировки при просадке напряжения, которая отключает стабилизатор при падении входного напряжения ниже минимального порогового значения. Компоненты также обладают функциями защиты от короткого замыкания и перегрева, которые предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (2)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.