Обзор

Особенности и преимущества

  • Максимальный выходной ток: 300 мА
  • Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
  • Высокий КПД при малых нагрузках
    IGND = 75 мкА при нагрузке 100 мкА
  • Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Очень малое падение напряжения: 170 мВ при нагрузке 300 мА
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
  • 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией мягкого запуска
  • Низкий выходной шум: 40 мкВ ср.кв.
  • Высокий PSRR: 72 дБ на 1 кГц
  • Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 2.2 мкФ
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

Выпускаемые в миниатюрном 5-выводном корпусе TSOT компоненты ADP1712/ADP1713/ADP1714 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (low dropout, LDO), которые работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 300 мА. Малое падение напряжения (170 мВ при токе нагрузки 300 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений. Благодаря инновационной масштабирующей архитектуре ADP1712/ ADP1713/ADP1714 имеют очень низкий ток в цепи заземления (75 мкА при токе нагрузки 100 мкА), что делает их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.

ADP1712/ADP1713/ADP1714 выпускаются в 16 версиях с фиксированными выходными напряжениями. ADP1712 также доступен в версии с регулируемым выходным напряжением, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5 В при помощи внешнего делителя. Версия ADP1712 с фиксированным выходным напряжением позволяет подключать внешний конденсатор для программирования времени мягкого запуска. ADP1713 имеет возможность подключения внешнего фильтрующего конденсатора для уменьшения шума выходного напряжения и улучшения коэффициента ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR). ADP1714 имеет функцию слежения, которая позволяет привязать изменение выходного напряжения к внешнему напряжению питания или опорному напряжению.

ADP1712/ADP1713/ADP1714 оптимизированы для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 2.2 мкФ и обеспечивают хороший переходный отклик при минимальном пространстве, занимаемом на печатной плате. Все компоненты содержат вход разрешения, управляющий выходным напряжением, и схему блокировки при просадке напряжения, которая отключает стабилизатор при падении входного напряжения ниже минимального порогового значения. Компоненты также обладают функциями защиты от короткого замыкания и перегрева, которые предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.