Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 150 мА
- Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
- Высокий КПД при малых нагрузках
IGND = 35 мкА при нулевой нагрузке;
IGND = 40 мкА при нагрузке 100 мкА - Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Очень малое падение напряжения: 150 мВ при нагрузке 150 мА
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- Стабилен при работе с маленьким выходным керамическим конденсатором 1 мкФ
- 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В (ADP1710)
- Версия с регулируемым от 0.8 В до 5.0 В выходным напряжением (ADP1710)
- 16 версией фиксированного выходного напряжения от 0.75 В до 3.3 В с функцией фильтрации шума (ADP1711)
- Высокий PSRR: 69 дБ на 1 кГц
Подробнее о продукте
ADP1710/ADP1711 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (low dropout, LDO), которые работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 150 мА. Благодаря инновационной масштабирующей архитектуре ADP1710/ADP1711 имеют очень низкий ток в цепи заземления (40 мкА при токе нагрузки 100 мкА), что делает их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.ADP1710 и ADP1711 выпускаются в 17 версиях с фиксированными выходными напряжениями. ADP1710 также доступен в версии с регулируемым выходным напряжением, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5 В при помощи внешнего делителя. ADP1711 имеет возможность подключения внешнего фильтрующего конденсатора для уменьшения шума выходного напряжения и улучшения коэффициента ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR).
ADP1710/ADP1711 оптимизированы для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ и обеспечивают хороший переходный отклик при минимальном пространстве, занимаемом на печатной плате. Оба компонента содержат вход разрешения, управляющий выходным напряжением, а также схему блокировки при просадке напряжения, которая отключает стабилизатор при падении входного напряжения ниже минимального порогового значения.
Внутренняя схема мягкого запуска дает типичное время запуска 80 мкс. Функции защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях. Оба компонента выпускаются в крохотном 5-выводном корпусе TSOT, обеспечивающем минимальные габариты решения для любых проектируемых вами подсистем питания.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (2)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.