Обзор

Особенности и преимущества

  • Максимальный выходной ток: 300 мА
  • Диапазон входных напряжений: 1.6 В - 3.6 В
  • Низкий потребляемый ток:
    IGND = 23 мкА при нагрузке 0 мА;
    IGND = 170 мкА при нагрузке 300 мкА
  • Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Малое падение напряжения: 66 мВ при нагрузке 300 мА
  • Погрешность выходного напряжения: ±1%
  • Доступна 31 версия с фиксированными выходными напряжениями от 0.8 В до 3.0 В
  • Версия с регулируемым от 0.8 В до 3.0 В выходным напряжением (ADP171)
  • Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±3%
  • Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 1 мкФ
  • Ослабление напряжения питания 70 дБ на частоте 10 кГц и 73 дБ на частоте 1 кГц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP170/ADP171/ADP172 – это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), обладающие малым входным напряжением и малым потребляемым током. Они работают с входными напряжениями в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и обеспечивают выходной ток до 300 мА. Малое падение напряжения (55 мВ при токе нагрузки 300 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений. Малый потребляемый ток (23 мкА в отсутствие нагрузки) делает ADP170/ADP171/ADP172 ADP172 идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.

ADP170 выпускается в 31 версии с различными фиксированными выходными напряжениями от 0.8 В до 3.0 В. ADP171 - это версия компонента с регулируемым выходным напряжением, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 3.0 В при помощи внешнего делителя. Компоненты оптимизированы для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ. Они идеально подходят для питания цифровых процессоров и обеспечивают хороший переходный отклик при минимальном занимаемом на печатной плате пространстве. Коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR), обеспечиваемый ADP170/ADP171 оптимизированы для стабильной работы с небольшими керамическими выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ. Они идеально подходят для питания цифровых процессоров, обладают хорошим переходным откликом и занимают минимальное место на плате. По сравнению с другими ИС LDO стабилизаторов ADP170/ADP171 на частоте 100 кГц, на 20-40 дБ выше по сравнению с типовыми LDO-стабилизаторами, что делает их идеальным решением для питания вычислительных систем на базе аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и позволяет использовать конденсаторы меньших габаритов. Кроме того, низкий выходной шум, поддерживаемый без применения внешнего фильтрующего конденсатора, позволяет дополнительно сократить количество компонентов на печатной плате.

Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонентов в жестких рабочих условиях. ADP170/ADP171 выпускаются в миниатюрном 5-выводном корпусе TSOT, обеспечивающем решение с минимальными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.