Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 1 A
- Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
- Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Малое падение напряжения: 345 мВ при нагрузке 1 A
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2.5%
- 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией мягкого запуска (ADP1706)
- 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией слежения (ADP1707)
- Версия с регулируемым от 0.8 В до 5.0 В напряжением (ADP1708)
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 4.7 мкФ
- Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения/тока нагрузки
- Ограничение тока и защита от перегрева
Подробнее о продукте
ADP1706/ADP1707/ADP1708 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП, которые работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 1 A. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR), а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 4.7 мкФ.ADP1706/ADP1707 выпускаются в 16 версиях с различными фиксированными значениями выходного напряжения. ADP1708 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 в до 5.0 В при помощи внешнего делителя. ADP1706 поддерживает подключение внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения; ADP1707 и ADP1708 содержат внутренние конденсаторы мягкого запуска, которые дают типичное время включения 100 мкс. ADP1707 имеет функцию слежения, которая позволяет привязать выходное напряжение к изменению внешнего напряжения питания или опорного напряжения.
ADP1706/ADP1707/ADP1708 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой, а также 8-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 3 мм × 3 мм. Низкопрофильный корпус LFCSP обеспечивает очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 1 A.
Области применения
- Ноутбуки
- Модули памяти
- Телекоммуникационное оборудование
- Сетевое оборудование
- Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
- Измерительное оборудование/системы сбора данных
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP1708 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.