Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный выходной ток: 1 A
- Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
- Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Малое падение напряжения: 345 мВ при нагрузке 1 A
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2.5%
- 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией мягкого запуска (ADP1706)
- 16 версий с фиксированным выходным напряжением от 0.75 В до 3.3 В и функцией слежения (ADP1707)
- Версия с регулируемым от 0.8 В до 5.0 В напряжением (ADP1708)
- Стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 4.7 мкФ
- Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения/тока нагрузки
- Ограничение тока и защита от перегрева
Подробнее о продукте
ADP1706/ADP1707/ADP1708 - это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемые по технологии КМОП, которые работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 1 A. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре они обеспечивают высокий коэффициент ослабления пульсаций питания (power supply rejection ratio, PSRR), а также поддерживают превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором номиналом 4.7 мкФ.ADP1706/ADP1707 выпускаются в 16 версиях с различными фиксированными значениями выходного напряжения. ADP1708 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 в до 5.0 В при помощи внешнего делителя. ADP1706 поддерживает подключение внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения; ADP1707 и ADP1708 содержат внутренние конденсаторы мягкого запуска, которые дают типичное время включения 100 мкс. ADP1707 имеет функцию слежения, которая позволяет привязать выходное напряжение к изменению внешнего напряжения питания или опорного напряжения.
ADP1706/ADP1707/ADP1708 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой, а также 8-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 3 мм × 3 мм. Низкопрофильный корпус LFCSP обеспечивает очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи в задачах, где требуется выходной ток до 1 A.
Области применения
- Ноутбуки
- Модули памяти
- Телекоммуникационное оборудование
- Сетевое оборудование
- Питание DSP/FPGA/микропроцессоров
- Измерительное оборудование/системы сбора данных
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (5)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP1706 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.