Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultracompact solution
    Small, 2 mm × 1.5 mm, 12-ball WLCSP package
    Smallest footprint, 1 mm height, 1 μH power inductor
  • High efficiency: 90% peak
    Reduces high levels of input battery current during flash
    Limits battery current drain in torch mode
  • I2C programmable
    Currents up to 750 mA in flash mode per LED with 7% accuracy flash conditions
    Torch mode
    Programmable DC battery current limit (4 settings)
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADP1660 is a very compact, highly efficient, dual white LED flash driver for high-resolution camera phones that improves picture and video quality in low light environments. The device integrates a programmable 1.5 MHz or 3.0 MHz synchronous inductive boost converter, an I2C-compatible interface, and two 750 mA current sources. The high switching frequency enables the use of a tiny, 1 mm high, low cost, 1 μH power inductor, and the parallel current sources permit LED cathode grounding for thermally enhanced, low EMI, and compact layouts.

The LED driver maximizes efficiency over the entire battery voltage range to maximize the input-power-to-LED-power conversion and minimize battery current draw during flash events.

The LED driver maximizes efficiency over the entire battery voltage range to maximize the input-power-to-LED-power conversion and minimize battery current draw during flash events. A programmable DC battery current limit safely maximizes LED current for all LED VF and battery voltage conditions.

A TxMASK input permits the flash LED currents and battery current to reduce quickly during a power amplifier current burst. The I2C-compatible interface enables the programmability of timers, currents, and status bit readback for operation monitoring and safety control.

ADP1660 comes in a compact 12-ball, 0.5 mm pitch package and operates within specification over the full −40°C to +125°C junction temperature range.

APPLICATIONS

  • Camera-enabled cellular phones and smart phones
  • Digital still cameras, camcorders, and PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь