Обзор
Особенности и преимущества
- Very low quiescent current
IQ = 590 nA with 0 µA load
IQ = 890 nA with 1 µA load - Maintains very low quiescent current in dropout (pass through mode):
IQ_DROP = 720 nA with 0 µA load
IQ_DROP = 1200 nA with 1 µA load - Stable with 1 µF ± 30% ceramic input and output capacitors
- Maximum load current: ILOAD_MAX: 150 mA
- Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
- Low shutdown current: 50 nA typical
- Low dropout voltage: 120 mV at 150 mA load
- Initial output voltage accuracy: ±1%
- Accuracy over line, load, and temperature: ±3.5%
- 7 fixed output voltage options: 1.2 V to 3.3 V
- Adjustable output option can be set from 1.2 V to 4.2 V
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADP165/ADP166 are very low quiescent current, low dropout, linear regulator that operate from 2.2 V to 5.5 V and provides up to 150 mA of output current. The low 120 mV dropout voltage at 150 mA load improves efficiency and allows operation over a wide input voltage range.
The ADP165/ADP166 are specifically designed for stable operation with a tiny 1 µF ± 30% ceramic input and output capacitors to meet the requirements of high performance, space-constrained applications.
The ADP165/ADP166 are available in seven fixed output voltage options, ranging from 1.2 V to 3.3 V, and an adjustable output option. The ADP165 also include a switched resistor to discharge the output automatically when the LDO is disabled. The ADP166 is identical to the ADP165, but does not include the output discharge function.
Short-circuit and thermal overload protection circuits prevent damage in adverse conditions. The ADP165/ADP166 are available in a tiny 5-lead TSOT, a 6-lead LFCSP and a 4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP package for the smallest footprint solution to meet a variety of portable power applications.
Applications
- Portable and battery-powered equipment
- Post dc-to-dc regulation
- Portable medical devices
- Wireless sensor networ (WSN) devices
Продукты
Области применения и технологии
-
Медицинская электроника
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Портативный анализатор крови
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.