Обзор

Особенности и преимущества

Ultracompact Solution
  • Small, 2 mm × 1.5 mm, 12-ball WLCSP package
  • Smallest footprint, 1 mm height, 1 μH power inductor
  • LED current source for local LED grounding
    Simplified routing to/from LED Improved LED thermals
  • Synchronous 3 MHz PWM boost converter, no external diode
High Efficiency: 90% Peak
  • Reduces high levels of input battery current during flash
  • Limits battery current drain in torch mode
I2C Programmable
  • Currents up to 1500 mA in flash mode for one LED with ±7% accuracy over all conditions
  • Currents up to 200 mA in torch mode
  • Programmable dc battery current limit (4 settings)
  • Programmable flash timer up to 1600 ms
  • Low VBAT mode to reduce LED current automatically
  • 4-bit ADC for LED VF, die/LED temperature readback
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADP1650 is a very compact, highly efficient, single white LED flash driver for high resolution camera phones that improves picture and video quality in low light environments. The device integrates a programmable 1.5 MHz or 3 MHz synchronous inductive boost converter, an I2C-compatible interface, and a 1500 mA current source. The high switching frequency enables the use of a tiny, 1 mm high, low cost, 1 μH power inductor, and the current source permits LED cathode grounding for thermally enhanced, low EMI, and compact layouts.

The LED driver maximizes efficiency over the entire battery voltage range to maximize the input-power-to-LED-power conversion and to minimize battery current draw during flash events. A programmable dc battery current limit safely maximizes LED current for all LED VF and battery voltage conditions.

Two independent TxMASK inputs permit the flash LED current and battery current to reduce quickly during a power amplifier current burst. The I2C-compatible interface enables the pro-grammability of timers, currents, and status bit readback for operation monitoring and safety control.

The ADP1650 comes in a compact 12-ball, 0.5 mm pitch WLCSP package and operates within specification over the full −40°C to +125°C junction temperature range.

Applications
  • Camera-enabled cellular phones and smart phones
  • Digital still cameras, camcorders, and PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь