Обзор
Особенности и преимущества
- Very low quiescent current
IQ = 590 nA with 0 µA load
IQ = 890 nA with 1 µA load - Maintains very low quiescent current in dropout (pass through mode):
IQ_DROP = 720 nA with 0 µA load
IQ_DROP = 1200 nA with 1 µA load - Stable with 1 µF ± 30% ceramic input and output capacitors
- Maximum load current: ILOAD_MAX: 150 mA
- Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
- Low shutdown current: 50 nA typical
- Low dropout voltage: 120 mV at 150 mA load
- Initial output voltage accuracy: ±1%
- Accuracy over line, load, and temperature: ±3.5%
- 7 fixed output voltage options: 1.2 V to 3.3 V
- Adjustable output option can be set from 1.2 V to 4.2 V
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADP165/ADP166 are very low quiescent current, low dropout, linear regulator that operate from 2.2 V to 5.5 V and provides up to 150 mA of output current. The low 120 mV dropout voltage at 150 mA load improves efficiency and allows operation over a wide input voltage range.
The ADP165/ADP166 are specifically designed for stable operation with a tiny 1 µF ± 30% ceramic input and output capacitors to meet the requirements of high performance, space-constrained applications.
The ADP165/ADP166 are available in seven fixed output voltage options, ranging from 1.2 V to 3.3 V, and an adjustable output option. The ADP165 also include a switched resistor to discharge the output automatically when the LDO is disabled. The ADP166 is identical to the ADP165, but does not include the output discharge function.
Short-circuit and thermal overload protection circuits prevent damage in adverse conditions. The ADP165/ADP166 are available in a tiny 5-lead TSOT, a 6-lead LFCSP and a 4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP package for the smallest footprint solution to meet a variety of portable power applications.
Applications
- Portable and battery-powered equipment
- Post dc-to-dc regulation
- Portable medical devices
- Wireless sensor network (WSN) devices
Продукты
Области применения и технологии
-
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
-
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.