Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий потребляемый ток
IQ = 560 нА при нагрузке 0 мкА;
IQ = 860 нА при нагрузке 1 мкА - Стабилен при работе с керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ
- Максимальный выходной ток: 150 мА
- Диапазон входных напряжений: 2.2 В - 5.5 В
- Низкий ток в режиме отключения: <50 нА, тип.
- Малое падение напряжения: 195 мВ при нагрузке 150 мА
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±3.5%
- 15 вариантов фиксированного выходного напряжения от 1.2 В до 4.2 В
- Имеется версия с регулируемым выходным напряжением
- Ослабление пульсаций питания 72 дБ на 100 Гц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 – это обладающие крайне низким потребляемым током линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, которые работают с входными напряжениями в диапазоне от 2.2 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 150 мА. Малое падение напряжения (195 мВ при токе нагрузки 150 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.
Компоненты семейства ADP16x специально спроектированы для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ ± 30% в системах с жесткими требованиями к габаритам.
ADP160 выпускается в 15 вариантах с фиксированными выходными напряжениями от 1.2 В до 4.2 В. ADP160/ADP161 также содержат коммутируемый резистор для автоматического разряда выходного напряжения при отключении стабилизатора. ADP162 идентичен ADP160, но не имеет функции разряда выходного напряжения. ADP161и ADP163 имеют регулируемое выходное напряжение и выпускаются в 5-выводном корпусе TSOT. ADP163 идентичен ADP161, но не имеет функции разряда выходного напряжения.
Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонентов в жестких рабочих условиях. ADP160 и ADP162 выпускаются в миниатюрном 5-выводном корпусе TSOT и корпусе WLCSP с 4 шариковыми контактами (шаг между контактами 0.5 мм), который обеспечивает наименьшие габариты решения в подсистемах питания разнообразных портативных устройств.
- Мобильные телефоны
- Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
- Портативные устройства и оборудование с питанием от батарей
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
- Портативные медицинские приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.