Обзор
Особенности и преимущества
- Предельный ток
2.0 А - Минимальное входное напряжение
2.5 В - Выбираемая при помощи внешнего вывода частота ШИМ 650 кГц или 1.3 МГц
- Регулируемое выходное напряжение до 20 В
- Регулируемый мягкий запуск
- Блокировка при просадке напряжения
- Отключение при перегреве
- 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
ADP1612/ADP1613 – это повышающие импульсные преобразователи постоянного напряжения с интегрированным силовым ключом, способные обеспечивать выходное напряжение вплоть до 20 В. Благодаря высоте корпуса менее 1.1 мм ADP1612/ADP1613 оптимально подходят для применения в условиях жестких ограничений на габариты, например, в портативных устройствах или жидкокристаллических дисплеях на тонкопленочных транзисторах (TFT ЖК-дисплеи).
ADP1612/ADP1613 работают в режиме управления током на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поддерживая КПД до 94%. Функция регулируемого мягкого запуска предотвращает броски входного тока при включении компонента. Выбираемая при помощи внешнего вывода частота коммутации и архитектура с управлением током при помощи ШИМ обеспечивают превосходный переходный отклик, простую фильтрацию шума и возможность применения недорогих, компактных внешних катушек индуктивности и конденсаторов. К другим ключевым особенностям компонента относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и вход разрешения, управляемый логическим сигналом.
ADP1612/ADP1613 выпускаются в бессвинцовом 8-выводном корпусе MSOP.
- Формирование напряжения смещения TFT ЖК-дисплеев
- Портативные устройства
- Промышленное/измерительное оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Типовые проекты (6)
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (8)
Описание схемы (6)
Технические статьи (6)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.