Обзор

Особенности и преимущества

  • Предельный ток
    1.4 А
  • Минимальное входное напряжение
    1.8 В
  • Выбираемая внешним выводом частота коммутации ШИМ 650 кГц или 1.3 МГц
  • Регулируемое выходное напряжение до 20 В
  • Регулируемый мягкий запуск
  • Блокировка при пониженном напряжении
  • Отключение при перегреве
  • 8-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

ADP1612/ADP1613 - это повышающие импульсные преобразователи постоянного напряжения с интегрированным мощным ключом, которые способны вырабатывать выходное напряжение вплоть до 20 В. Имея высоту корпуса менее 1.1 мм, ADP1612/1613 идеально подходят для систем с ограниченными габаритами, таких как портативные устройства или жидкокристаллические дисплеи на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD).

ИС ADP1612/ADP1613 работают в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) тока с КПД до 94%. Функция регулируемого мягкого запуска предотвращает втекание токов при активации компонента. Архитектура ШИМ тока и частота коммутации, выбираемая внешним выводом, обеспечивают превосходный переходный отклик, простоту фильтрации шума и возможность применения недорогих, небольших внешних катушек индуктивности и конденсаторов. К другим ключевым функциям устройства относятся блокировка при пониженном напряжении (UVLO, undervoltage lockout), отключение при перегреве (TSD, thermal shutdown) и активация логическими уровнями напряжения.

ИС ADP1612/ADP1613 выпускаются в бессвинцовом 8-выводном корпусе MSOP.

Области применения

  • Цепи смещения TFT LCD
  • Портативные системы
  • Промышленное/измерительное оборудование

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP1612

Инструменты проектирования

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.