Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Integrated 1.2 A , 0.2 Ω, Power Switch
  • Pin-selectable 700 kHz or 1.2 MHz PWM Frequency
  • 92% Efficiency
  • Adjustable Output Voltage up to 12 V
  • 3% Output Regulation Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Input Undervoltage Lockout
  • MSOP 8-lead Package

Подробнее о продукте

The ADP1610 is a dc-to-dc step-up switching converter with an integrated 1.2 A, 0.2 Ω power switch capable of providing an output voltage as high as 12 V. With a package height of less that 1.1 mm, the ADP1610 is optimal for space-constrained applications such as portable devices or thin film transistor (TFT) liquid crystal displays (LCDs).

The ADP1610 operates in pulse-width modulation (PWM) current mode with up to 92% efficiency. Adjustable soft start prevents inrush currents at startup. The pin-selectable switching frequency and PWM current-mode architecture allow excellent transient response, easy noise filtering, and the use of small, cost-saving external inductors and capacitors.

The ADP1610 is offered in the Pb-free 8-lead MSOP and operates over the temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • TFT LC bias supplies
  • Portable applications
  • Industrial/instrumentation equipment

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.