Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий потребляемый ток
    IQ = 560 нА при нагрузке 0 мкА;
    IQ = 860 нА при нагрузке 1 мкА
  • Стабилен при работе с керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ
  • Максимальный выходной ток: 150 мА
  • Диапазон входных напряжений: 2.2 В - 5.5 В
  • Низкий ток в режиме отключения: <50 нА, тип.
  • Малое падение напряжения: 195 мВ при нагрузке 150 мА
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±3.5%
  • 15 вариантов фиксированного выходного напряжения от 1.2 В до 4.2 В
  • Имеется версия с регулируемым выходным напряжением
  • Ослабление пульсаций питания 72 дБ на 100 Гц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 – это обладающие крайне низким потребляемым током линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, которые работают с входными напряжениями в диапазоне от 2.2 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 150 мА. Малое падение напряжения (195 мВ при токе нагрузки 150 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.

Компоненты семейства ADP16x специально спроектированы для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ ± 30% в системах с жесткими требованиями к габаритам.

ADP160 выпускается в 15 вариантах с фиксированными выходными напряжениями от 1.2 В до 4.2 В. ADP160/ADP161 также содержат коммутируемый резистор для автоматического разряда выходного напряжения при отключении стабилизатора. ADP162 идентичен ADP160, но не имеет функции разряда выходного напряжения. ADP161и ADP163 имеют регулируемое выходное напряжение и выпускаются в 5-выводном корпусе TSOT. ADP163 идентичен ADP161, но не имеет функции разряда выходного напряжения.

Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонентов в жестких рабочих условиях. ADP160 и ADP162 выпускаются в миниатюрном 5-выводном корпусе TSOT и корпусе WLCSP с 4 шариковыми контактами (шаг между контактами 0.5 мм), который обеспечивает наименьшие габариты решения в подсистемах питания разнообразных портативных устройств.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
  • Портативные устройства и оборудование с питанием от батарей
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения
  • Портативные медицинские приборы

 

 

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP161

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.