Обзор

Особенности и преимущества

  • КПД до 96%
  • Диапазон входных напряжений от 0.8 В до VOUT
  • Низкое входное напряжение запуска: 0.9 В
  • Диапазон выходных напряжений:1.8 В - 3.3 В
  • Ток покоя: 23 мкА
  • Режимы фиксированной ШИМ и ЧИМ для малых нагрузок
  • Синхронное выпрямление
  • “Честная” развязка выхода при отключении
  • Интегрированные функции мягкого запуска, компенсации и ограничения тока
  • 6-выводный корпус LFCSP, 2 мм × 2 мм
  • Компактные габариты решения

Подробнее о продукте

ADP1607 – это обладающий высоким КПД и фиксированной частотой коммутации синхронный повышающий импульсный преобразователь постоянного напряжения с регулируемым в диапазоне от 1.8 В до 3.3 В выходным напряжением, который предназначен для использования в портативных системах.

Рабочая частота 2 МГц дает возможность использовать низкопрофильные внешние компоненты с малыми габаритами посадочного места. Функции синхронного выпрямления, внутренней компенсации, внутреннего токоограничения с фиксированным предельным значением и архитектура с управлением током позволяют добиться превосходного переходного отклика и минимального количества внешних компонентов.

К другим ключевым особенностям компонента относятся возможность выбора между режимом фиксированной ШИМ и ЧИМ в условиях малой нагрузки, “честная” развязка выходного каскада, функция отключения при перегреве (thermal shutdown, TSD) и вход разрешения, управляемый логическим сигналом. ADP1607 выпускается в тонком, бессвинцовом 6-выводном корпусе LFCSP и идеально подходит для эффективного преобразования напряжений питания в портативных устройствах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Устройства с питанием от одиночных щелочных и NiMH/NiCd элементов и двухэлементных батарей
  • Портативные аудиоплееры, измерительная техника и медицинские приборы
  • Схемы с питанием от солнечных батарей
  • Питание миниатюрных накопителей на жестком диске
  • Питание светодиодных индикаторов состояния

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP1607
ADP1607-001

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.