Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 96% efficiency
  • 0.8 V to VOUT input voltage range
  • Low 0.9 V input start-up voltage
  • 1.8 V fixed output voltage
  • 23 μA quiescent current
  • Synchronous rectification
  • Fixed pulse-width modulation (PWM) and light load pulse frequency modulation (PFM) mode options
  • True shutdown output isolation
  • Internal soft start, compensation, and current limit
  • 2 mm × 2 mm, 6-lead LFCSP
  • Compact solution size

Подробнее о продукте

The ADP1606 / ADP1607 are high efficiency, synchronous, fixed frequency, step-up dc-to-dc switching converters with a 1.8 V fixed output voltage option and a 1.8 V to 3.3 V adjustable output voltage option for use in portable applications.

The 2 MHz operating frequency enables the use of small footprint, low profile external components. Additionally, the synchronous rectification, internal compensation, internal fixed current limit, and current mode architecture allow excellent transient response and a minimal external part count.

Other key features include fixed PWM and light load PFM mode options, true output isolation, thermal shutdown (TSD), and logic controlled enable. Available in a lead-free, thin, 6-lead LFCSP package, the ADP1606 / ADP1607 are ideal for providing efficient power conversion in portable devices.

APPLICATIONS

  • 1-cell and 2-cell alkaline and NiMH/NiCd powered devices
  • Portable audio players, instruments, and medical devices
  • Solar cell applications
  • Miniature hard disk power supplies
  • Power LED status indicators

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP1606

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.