Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий потребляемый ток IQ = 560 нА при нагрузке 0 мкА; IQ = 860 нА при нагрузке 1 мкА
- Стабилен при работе с керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ
- Максимальный выходной ток: 150 мА
- Диапазон входных напряжений: 2.2 В - 5.5 В
- Низкий ток в режиме отключения: <50 нА, тип.
- Малое падение напряжения: 195 мВ при нагрузке 150 мА
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±3.5%
- 15 вариантов фиксированного выходного напряжения от 1.2 В до 4.2 В
- Имеется версия с регулируемым выходным напряжением
- Ослабление пульсаций питания 72 дБ на 100 Гц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Вход разрешения, управляемый логическим сигналом
Подробнее о продукте
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 – это обладающие крайне низким потребляемым током линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, которые работают с входными напряжениями в диапазоне от 2.2 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 150 мА. Малое падение напряжения (195 мВ при токе нагрузки 150 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.
Компоненты семейства ADP16x специально спроектированы для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ ± 30% в системах с жесткими требованиями к габаритам.
ADP160 выпускается в 15 вариантах с фиксированными выходными напряжениями от 1.2 В до 4.2 В. ADP160/ADP161 также содержат коммутируемый резистор для автоматического разряда выходного напряжения при отключении стабилизатора. ADP162 идентичен ADP160, но не имеет функции разряда выходного напряжения. ADP161и ADP163 имеют регулируемое выходное напряжение и выпускаются в 5-выводном корпусе TSOT. ADP163 идентичен ADP161, но не имеет функции разряда выходного напряжения.
Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонентов в жестких рабочих условиях. ADP160 и ADP162 выпускаются в миниатюрном 5-выводном корпусе TSOT и корпусе WLCSP с 4 шариковыми контактами (шаг между контактами 0.5 мм), который обеспечивает наименьшие габариты решения в подсистемах питания разнообразных портативных устройств.
- Мобильные телефоны
- Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
- Портативные устройства и оборудование с питанием от батарей
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
- Портативные медицинские приборы
Продукты
Области применения и технологии
-
- Диагностика In Vitro
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Брошюры и бюллетени (2)
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP160 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.