Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий шум: 9 мкВ, ср.кв.; не зависит от VOUT
- Не требует внешнего конденсатора блокировки шумов
- Стабилен при работе с керамическими входными и выходными конденсаторами 1 мкФ
- Максимальный выходной ток: 150 мА
- Диапазон входных напряжений: 2.2 В - 5.5 В
- Низкий потребляемый ток
IGND = 10 мкА при нулевой нагрузке - Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Малое падение напряжения: 105 мВ при нагрузке 150 мА
- Начальная погрешность выходного напряжения: ±1%
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP150 – это обладающий крайне низким шумом (9 мкВ) линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO), который работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.2 В до 5.5 В и обеспечивает выходной ток до 150 мА. Малое падение напряжения (105 мВ при токе нагрузки 150 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.
Благодаря инновационной топологии схемы ADP150 поддерживает крайне низкий шум без применения внешнего фильтрующего конденсатора, что делает его идеальным выбором для чувствительных к шуму аналоговых схем и каскадов ВЧ. Кроме того, низкий уровень шума достигается без ухудшения коэффициента ослабления пульсаций питания (PSRR) или переходного отклика на изменения входного напряжения и тока нагрузки. ADP150 обеспечивает превосходную комбинацию крайне низкого шума и малого потребляемого тока, позволяя максимально продлить срок службы батарей в портативных устройствах. Компонент специально спроектирован для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ ±30% в задачах с жесткими требованиями к качеству сигналов и занимаемым габаритам.
ADP150 доступен в 14 версиях с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 1.8 В до 3.3 В. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонента в жестких рабочих условиях. ADP150 выпускается в миниатюрных 5-выводном корпусе TSOT и корпусе WLCSP с 4 шариковыми компонентами (шаг между контактами 0.4 мм), которые обеспечивают решение с наименьшими возможными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
- Портативные медицинские приборы
- Питание ВЧ схем, синтезаторов с ФАПЧ, ГУН и схем синхронизации
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (9)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Тематические исследования (1)
Описание схемы (7)
Технические статьи (4)
StudentZone Articles (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.