Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADP130 is a low quiescent current, low dropout linear regulator. It is designed to operate in dual-supply mode with an input voltage as low as 1.2 V to increase efficiency and provide up to 350 mA of output current. The low 17 mV dropout voltage at a 100 mA load improves efficiency and allows operation over a wider input voltage range.A dual-supply power solution typically improves conversion efficiency over a single-supply solution because the higher VBIAS supply powers the part, and the lower VIN supply delivers current to the load. The power dissipated in the device is thereby reduced. The ADP130 is optimized for stable operation with small 1 μF ceramic output capacitors. The ADP130 delivers good transient performance with minimal board area.
The ADP130 is available in fixed output voltages ranging from : 0.80 V to 3.0 V.
The ADP130 has a typical internal soft start time of 200 μs. Short-circuit protection and thermal overload protection circuits prevent damage in adverse conditions. The ADP130 is available in a tiny 5-lead TSOT package for the smallest footprint solution to meet a variety of portable power applications.
Applications
Data Sheet, Rev. 0, 8/08
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.