Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое RDSON: 40 мОм
  • Широкий диапазон входных напряжений:
    2.3 В - 13.2 В
  • Непрерывный рабочий ток 2 A, TJ = <85°C
  • Вход разрешения, совместимый с логикой 1.2 В
  • Малый потребляемый ток 15 мкА,
    VIN = 3.3 V
  • Малый потребляемый ток 19 мкА,
    VIN = 6.5 V
  • Крайне низкий ток в отключенном состоянии:
    2.0 мкА при VIN = 6.5 В
  • Миниатюрный корпус WLCSP с 6 шариковым контактами (1.0 мм× 1.5 мм , шаг 0.5 мм)

Подробнее о продукте

ADP1290 – это ключ нагрузки для цепи высокого напряжения, предназначенный для работы с напряжениями от 2.3 В до 13.2 В. Он обеспечивает развязку между доменами питания, помогая продлить срок службы батареи. Компонент содержит обладающий малым сопротивлением в открытом (замкнутом) состоянии полевой МОП-транзистор с каналом N-типа, который может работать с непрерывным током более 2 A и минимизирует потери мощности. Кроме того, RDSON ключа сохраняет постоянное значение, независимо от напряжения VIN. Малый потребляемый ток покоя (15 мкА) и крайне низкий потребляемый ток в отключенном состоянии (2 мкА) делают ADP1290 идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей. Благодаря встроенному преобразователю уровню для логического сигнала разрешения компонент совместим со многими процессорами и контроллерами ввода/вывода общего назначения.

Помимо высоких рабочих характеристик ADP1290 также занимает минимальное пространство на печатной плате (площадь менее 1.5 мм2 и высота 0.60 мм).

ADP1290 выпускается в миниатюрном корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами, имеющем габариты 1 мм × 1.5 мм и шаг между контактами 0.5 мм.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фотоаппараты и аудиоустройства
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.