Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Максимальный выходной ток: 500 мА
- Версии с фиксированным и регулируемым выходными напряжениями
- Начальная погрешность: 1%
- 31 вариант фиксированных выходных напряжений от 1.75 В до 3.3 В
- Диапазон регулируемого выходного напряжения от 0.8 В до 5.0 В
- Очень малое падение напряжения: 130 мВ
- Низкий потребляемый ток: 45 мкА
- Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Превосходный PSRR: 60 дБ на 100 кГц
- Превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP124/ADP125 – это обладающие низким потребляемым током линейные стабилизаторы с малым падением напряжения. Они работают с входными напряжениями в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 500 мА. Малое падение напряжения (130 мВ при токе нагрузки 500 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.
Благодаря малому потребляемому току (210 мкА при токе нагрузки 500 мА) ADP124/ADP125 идеально подходят для применения в портативном оборудовании с питанием от батарей. ADP124 выпускается в 31 версии с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 1.75 В до 3.3 В. ADP125 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего делителя напряжения. Компоненты специально спроектированы для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ в задачах с жесткими требованиями к качеству сигналов и занимаемым габаритам.
ADP124/ADP125 обладают интегрированной функцией мягкого запуска, которая обеспечивает постоянное время включения, равное 350 мкс. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях. Компоненты выпускаются в 8-выводном корпусе MSOP с открытой теплоотводящей площадкой. По сравнению со стандартным корпусом MSOP корпус MSOP с открытой теплоотводящей площадкой обладает меньшим тепловым сопротивлением (θJA). Благодаря малым габаритам и низкому тепловому сопротивлению корпуса ADP124/ADP125 способны удовлетворить требования разнообразных портативных устройств, обеспечивая при этом минимальное увеличение температуры перехода.
Области применения
- Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Счетчики с автоматическим считыванием показаний
- Приемники GPS и модули управления положением
- Медицинские измерительные приборы
- Локализованные к нагрузке схеме питания
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP125 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.