Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений:
    2.3 В - 5.5 В
  • Максимальный выходной ток: 300 мА
  • Версии с фиксированным и регулируемым выходными напряжениями
  • Очень малое падение напряжения:
    85 мВ при нагрузке 300 мА
  • Низкий потребляемый ток:
    45 мкА в отсутствие нагрузки
  • Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Начальная погрешность: 1%
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP122/ADP123 – это обладающие низким потребляемым током линейные стабилизаторы с малым падением напряжения. Они работают с входными напряжениями в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 300 мА. Малое падение напряжения (85 мВ при токе нагрузки 300 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.

Благодаря малому потребляемому току (170 мкА при максимальной нагрузке) ADP122 идеально подходит для применения в портативном оборудовании с питанием от батарей.

ADP122 выпускается в 31 версии с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 1.75 В до 3.3 В. ADP123 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего делителя напряжения.

Компоненты специально спроектированы для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ в задачах с жесткими требованиями к качеству сигналов и занимаемым габаритам.

ADP122/ADP123 обладают интегрированной функцией мягкого запуска, которая обеспечивает постоянное время включения, равное 350 мкс. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях. Компоненты выпускаются в миниатюрных 5-выводном корпусе TSOT и 6-выводном корпусе LFCSP, которые обеспечивают решение с наименьшими возможными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Счетчики с автоматическим считыванием показаний
  • Приемники GPS и модули управления положением
  • Медицинские измерительные приборы
  • Платежные терминалы
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP123

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.