Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
- Output voltage range: 1.2 V to 3.3 V
- Output current: 100 mA
- Low quiescent current
IGND = 11 μA with zero load
IGND = 22 μA with 100 mA load - Low shutdown current: <1 μA
- Low dropout voltage
60 mV @ 100 mA load
- High PSRR
73 dB @ 1 kHz at VOUT = 1.2 V
70 dB @ 10 kHz at VOUT = 1.2 V - Low noise: 40 μV rms at VOUT = 1.2 V
- No noise bypass capacitor required
- Initial accuracy: ±1%
- Stable with small 1 μF ceramic output capacitor
Подробнее о продукте
The ADP120 is a low quiescent current, low dropout, linear regulator that operates from 2.3 V to 5.5 V and provides up to 100 mA of output current. The low 60 mV dropout voltage at 100 mA load improves efficiency and allows operation over a wide input voltage range. The low 22 μA of quiescent current at full load makes the ADP120 ideal for battery-operated portable equipment.
The ADP120 is available in output voltages ranging from 1.2 V to 3.3 V. The part is optimized for stable operation with small 1 μF ceramic output capacitors. The ADP120 delivers good transient performance with minimal board area. Short-circuit protection and thermal overload protection circuits prevent damage in adverse conditions. The ADP120 is available in a tiny 5-lead TSOT and a 4-ball 0.4 mm pitch WLCSP and utilizes the smallest footprint solution for use in a variety of portable applications.
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.