Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое RDSON (10 мОм)
- Широкий диапазон входных напряжений:
0 В - 5.5 В - Непрерывный рабочий ток 3 A при 70°C
- Диапазон напряжений смещения
1.83 В - 5.5 В - Низкий ток цепи заземления (ток покоя) 26 мкА, VIN ≤ 3.4 В
- Низкий ток покоя 50 мкА,
VIN = 5.5 В - Схема защиты от перегрева
- Низкий ток в режиме отключения: <3.5 мкА
- Миниатюрный корпус WLCSP (1.0 мм × 1.5 мм) с 6 шариковыми контактами, шаг 0.5 мм
Подробнее о продукте
ADP1196 – это переключатель нагрузки в цепи высокого или низкого напряжения, предназначенный для работы с входным напряжением (VIN) в диапазоне от 0 В до 5.5 В и управляющим напряжением (VB_EN) в диапазоне от 1.83 В до 5.5 В. Компонент содержит внутреннюю схему накачки заряда, работающую от большего из напряжений VIN и VB_EN, и обладающий крайне низким сопротивлением во включенном состоянии полевой МОП транзистор с каналом N-типа. Транзистор поддерживает непрерывный ток более 2 A при VIN близком к 0 В, и, благодаря своему крайне низкому сопротивлению, минимизирует потери мощности. Кроме того, сопротивление транзистора во включенном состоянии поддерживается постоянным, независимо от напряжений VIN или VB_EN. Малый рабочий ток в состоянии покоя (26 мкА) и крайне низкий ток в режиме отключения делают ADP1196 идеальным выбором для малопотребляющих систем.
При превышении температурой перехода значения 125°C активируется схема защиты от перегрева, защищающая ADP1196 и расположенные за ним цепи от возможного повреждения.
ADP1196 имеет площадь менее 1.5 мм2 и высоту 0.60 мм, благодаря чему он занимает минимальное пространство на печатной плате (ПП).
ADP1196 выпускается в миниатюрном корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами, имеющем габариты 1.0 мм × 1.5 мм и шаг между контактами 0.5 мм.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Оборудование систем связи
Обращение полярности в контролерах термоэлектрических охладителей для нагрева/охлаждения
Ограничение бросков тока в ИС, выполненных по геометрии с элементами уменьшенных размеров - Медицина и здравоохранение
- Измерительная техника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.