Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает с низкими входными напряжениями:
    1.4 В - 3.6 В
  • Переключатель нагрузки
    Низкое RDSON_L: 65 мОм при 3.6 В
    Непрерывный рабочий ток 500 мА
  • 4 сигнальных ключа типа SPST, разомкнуты в нормальном состоянии
    RDSON_S = 3 Ом при 1.8 В
  • Внутренняя схема накачки заряда для поддержания постоянного RDSON сигнальных ключей
  • Сопротивление разряда выхода (RDIS): 215 Ом на выходной стороне переключателя нагрузки и выходе каждого сигнального ключа
  • Встроенное преобразование уровней для сигнала управления, который может формироваться логикой с питанием от 1.2 В
  • Крайне низкий ток в режиме отключения:
    0.7 мкА
  • Миниатюрный корпус WLCSP с 12 шариковыми контактами, 1.2 мм × 1.6 мм × 0.5 мм, шаг между контактами 0.4 мм

Подробнее о продукте

ADP1190A – это интегрированный переключатель нагрузки в цепи входного напряжения и четыре сигнальных ключа, которые предназначены для работы с напряжениями в диапазоне от 1.4 В до 3.6 В. Переключатель нагрузки обеспечивает развязку домена питания для продления срока службы батарей. Он представляет собой обладающий низким сопротивлением во включенном состоянии полевой МОП-транзистор с каналом P-типа, который поддерживает работу с непрерывным током нагрузки до 500 мА и минимизирует потери мощности. На одном кристалле с переключателем нагрузки интегрированы четыре сигнальных ключа типа SPST (однополюсный ключ на одно направление) с сопротивлением 3 Ом, которые разомкнуты в нормальном состоянии. Управляющие напряжения для ключей формируются при помощи внутренней схемы накачки заряда.

Помимо превосходных рабочих характеристик ADP1190A также занимает минимальное пространство на печатной плате. Благодаря миниатюрному корпусу WLCSP с 12 шариковыми контактами (габариты 1.2 мм × 1.6 мм × 0.5 мм, шаг между контактами 0.4 мм) занимаемая им площадь составляет менее 1.92 мм2.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Мобильные телефоны
  • Отключение SIM карт
  • Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь