Обзор
Особенности и преимущества
- Low input voltage range:
1.4 V to 3.6 V - Power Switch: Low RDSON of 160 mΩ at 1.8 V, with Active Discharge
- SPST NO Signal Switches (4) :
RDSON of 2 Ω at 1.8 V with active pull down on one side - 500 mA continuous operating current
- Built-in level shift for control logic that can be operated by 1.2V logic
- Ultralow shutdown current: < 0.7 μA
- Ultrasmall 1.2 mm × 1.6mm × 0.6mm, 12-ball, 0.4 mm pitch WLCSP
Подробнее о продукте
The ADP1190 is an integrated high-side load switch with 4 signal switches designed for operation from 1.4 V to 3.6 V. This load switch provides power domain isolation for extended power battery life. The load switch is a low on-resistance P-channel MOSFET that supports up to 500 mA of continuous load current and minimizes power loss. Integrated with the load switch are 4 normally open two Ohm SPST signal switches.
Beyond operating performance, the ADP1190 occupies minimal printed circuit board (PCB) space with an area less than 1.92 mm2 and a height of 0.60 mm. The ADP1190 is available in an ultrasmall 1.2 mm × 1.6 mm, 12-ball, 0.4 mm pitch WLCSP.
APPLICATIONS
- Mobile phones
- SIM Card Disconnect switch
- Digital cameras and audio devices
- Portable and battery-powered equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.