Обзор

Особенности и преимущества

  • Рабочий диапазон входных напряжений: 2 В - 30 В
  • Частота коммутации 72 кГц
  • Работает с катушками индуктивности для поверхностного монтажа
  • Требует очень небольшого количества внешних компонентов
  • Работает в повышающем/понижающем или инвертирующем режимах
  • Детектор низкого напряжения батареи
  • Регулируемый пользователем предельный ток
  • Внутренний силовой ключ на 1 A
  • Фиксированное или регулируемое выходное напряжение
  • 8-выводные корпуса DIP и SO-8

Подробнее о продукте

ADP1111 является представителем семейства повышающих/понижающих импульсных стабилизаторов, работающих с входным напряжением питания в диапазоне от 2 В до 12 В в повышающем режиме и до 30 В в понижающем режиме. Его можно запрограммировать для работы в повышающей, понижающей или инвертирующей конфигурации, используя всего лишь 3 внешних компонента.

Компонент выпускается в версиях с регулируемым выходным напряжением и фиксированным выходным напряжением (3.3 В, 5 В и 12 В). ADP1111 способен обеспечивать ток 100 мА в повышающем режиме при входном напряжении 3 В и выходном напряжении 5 В, либо 200 мА в понижающем режиме при выходном напряжении 5 В и входном напряжении12 В.

Максимальное значение тока, протекающего через ключ, можно запрограммировать при помощи одного резистора. Компонент также содержит усилительный блок с открытым коллектором, который может быть использован в различных конфигурациях, например, в качестве детектора низкого напряжения батареи, линейного пост-стабилизатора, схемы блокировки при просадке напряжения или усилителя ошибки.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь