Обзор
Особенности и преимущества
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C; время хранения данных в EEPROM - 15 лет при 125°C
- Совместимость с PMBus Revision 1.2
- Защита 32-разрядным паролем с маскированием команд
- Выбор из 64 адресов (16 базовых адресов, расширяемых до 64)
- 6 сигналов управления ШИМ, разрешение 625 пс
- Двойная частота обновления коэффициента заполнения
- Цифровой контур управления (PID + дополнительная возможность конфигурирования нуля или полюса)
- Программируемые петлевые фильтры (CCM, DCM, фильтры для низкой/нормальной температур)
- Синхронизация частоты
- Функции мягкого запуска и мягкой остановки
- Режим постоянного среднего и пикового тока
- Измерение температуры при помощи внешнего датчика
- 4 вывода GPIO (2 вывода GPIO могут быть сконфигурированы как сигналы ШИМ для внешней схемы активного ограничения выбросов)
- Высокоскоростная реакция на изменение напряжения первичной цепи
- Адаптивная компенсация мертвой зоны для повышения КПД
- Расширенный регистратор данных (черный ящик) для регистрации отказов
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP1055 - это конфигурируемый цифровой контроллер источника питания, располагаемый во вторичной цепи, с широкими функциональными возможностями, который ориентирован на применение в преобразователях переменного напряжения в постоянное, а также преобразователях постоянного напряжения с гальванической развязкой. Компонент оптимизирован для обеспечения минимального количества необходимых внешних компонентов, максимальной свободы и минимального времени проектирования. Набор его функциональных возможностей включает в себя удаленное измерение дифференциального напряжения, измерение тока в первичной и вторичной цепях, формирование сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ), синхронизацию частоты, резервную цепь защиты от перегрузки по напряжению, а также поддержку работы нескольких выходов с общей токовой нагрузку. Цифровой фильтр управляющего контура и схемы компенсации интегрированы и могут программироваться через интерфейс PMBus™. Компонент также обладает программируемыми функциями защиты, включая защиту от перегрузки по току (overcurrent, OCP), защиту от перегрузки по напряжению (overvoltage, OVP), блокировку при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO) и защиту от перегрева с применением внешнего датчика (external overtemperature, OTP).
Встроенная память EEPROM обеспечивает широкие возможности программирования интегрированного петлевого фильтра, временных характеристик сигналов ШИМ, предельного уровня броска тока при включении, времени мягкого запуска и последовательности включения/отключения питания. Встроенная проверка контрольной суммы и интегрированные схемы защиты повышают надежность компонента.
Для упрощения проектирования петлевого фильтра и программирования функций защиты компонент сопровождается удобным графическим интерфейсом пользователя (GUI). Интерфейс промышленного стандарта PMBus обеспечивает доступ ко многим функциям контроля и тестирования системы. ADP1055 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает с однополярным напряжением питания 3.3 В.
Области применения
- Модули питания и преобразователи постоянного напряжения с гальванической развязкой
- Источники питания с резервированием
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Пресс-релизы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.