Обзор

Особенности и преимущества

  • Configurable 8-PWM engine with up to 3 channels
  • 2 independent digitally controlled channel outputs
  • Voltage mode PWM control with 625 ps resolution
  • Remote voltage sensing on both channels
  • Programmable compensation filters
  • Voltage feedforward option
  • Flexible start-up sequencing and tracking
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADP1053, based on a voltage mode PWM architecture, is a flexible, application dedicated digital controller designed for isolated and non-isolated dc-to-dc power supply applications. The ADP1053 enables highly efficient power supply design and facilitates the introduction of intelligent power management techniques to improve energy efficiency at a system level.

The ADP1053 provides control, monitoring, and protection of up to three independent channel outputs. The eight flexible PWM outputs can be configured as three independent channels: two regulated channels with feedback control plus one additional unregulated channel with a fixed duty cycle. The frequency of these three channels can be programmed individually from 50 kHz to 625 kHz; all channels can be synchronized internally or to an external signal.

All eight PWM outputs can also be assigned to enable a single-channel solution, which may be required in high power, high efficiency applications.

Features include differential voltage sensing, fast current sensing, flexible start-up sequencing and tracking, and synchronization between devices to reduce low frequency system noise. Protection and monitoring features include overcurrent protection (OCP), undervoltage protection (UVP), overvoltage protection (OVP), and overtemperature protection (OTP).

APPLICATIONS

  • AC-to-DC power supplies
  • Isolated dc-to-dc power supplies
  • Intermediate rail power supplies
  • Non-isolated dc-to-dc power converter

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.