Обзор
Особенности и преимущества
- Регистрация пиковых данных
- Быстродействующая схема управления с прямой связью по входному напряжению
- 6 логических выходов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), разрешение 625 пс
- Частота коммутации:
от 49 кГц до 625 кГц - Синхронизация по частоте в режиме ведущего или ведомого
- Несколько режимов энергосбережения
- Адаптивная компенсация мертвой зоны для оптимизации КПД
- Низкая потребляемая мощность: 100 мВт, тип.
- Непосредственное параллельное управление для источников питания без объединения по ИЛИ
- Точное распределение токов
- Запуск с предварительным смещением
- Защита от обратного тока
- Условная защита от перегрузки по напряжению
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP1052 – это продвинутый цифровой контроллер с интерфейсом PMBus™ для преобразователей постоянного напряжения с высоким КПД и высокой удельной мощностью. Для получения короткого переходного отклика и хороших шумовых характеристик в нём используется архитектура с управлением напряжением и высокоскоростной прямой связью по входному напряжению питания. ADP1052 содержит шесть программируемых выходов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), которые могут использоваться для управления большинством высокоэффективных топологий источников питания, включая топологии с синхронным выпрямлением. Компонент имеет функцию адаптивной компенсации мертвой зоны для повышения КПД в широком диапазоне токов нагрузки, а также программируемый режим работы с малой нагрузкой, который в совокупности с низким энергопотреблением, снижает потери мощности системы в режиме ожидания.
ADP1052 имеет ряд функций, позволяющих создавать надежные решения с параллельным включением и избыточностью для систем, в которых требуются высокая отказоустойчивость. Он обеспечивает функции синхронизации, защиты от обратного тока, запуска с предварительным смещением, точного распределения тока между источниками питания и условной защиты от перегрузки для выявления и безопасного отключения некорректно работающего источника в режиме параллельного включения.
Конфигурируемый цифровой автомат ADP1052 программируется при помощи интуитивно понятного графического интерфейса пользователя. Этот простой в использовании интерфейс позволяет сократить время проектирования, а результатом его работы является прошивка, загружаемая во встроенную память EEPROM. Благодаря малым габаритам (4 мм × 4 мм) корпуса LFCSP ADP1052 идеально подходит для ультракомпактных модулей или встраиваемых преобразователей постоянного напряжения с гальванической развязкой.
Области применения
- Преобразователи постоянного напряжения с гальванической развязкой и высокой удельной мощностью
- Промежуточные преобразователи шин питания
- Источники питания с параллельным включением и высокой отказоустойчивостью
- Серверы, системы хранения данных, промышленное оборудование, инфраструктура компьютерных сетей и систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
ПО и системные требования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.