Обзор
Особенности и преимущества
- Универсальный цифровой контроллер, работающий в режиме управления напряжением
- Высокоскоростная прямая связь по входному напряжению
- 6 логических выходов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), разрешение 625 пс
- Частота коммутации: от 49 кГц до 625 кГц
- Синхронизация частоты в режимах ведомого и ведущего
- Несколько режимов энергосбережения
- Адаптивная компенсация “мертвой зоны” для оптимизации КПД
- Низкая потребляемая мощность: 100 мВт, тип.
- Непосредственное параллельное управление для источников питания без объединения компонентов по ИЛИ
- Точное распределение выходных токов при параллельном включении
- Запуск с предварительным смещением
- Защита от обратного тока
- Защита от перегрузки по напряжению по условию
- Обширные возможности детектирования и защиты от отказов
- Совместимость с PMBus
- Графический интерфейс пользователя (GUI) для простоты программирования
- Интегрированная память EEPROM для программирования и хранения данных
- Компонент доступен в 24-выводных корпусах LFCSP, 4 мм × 4 мм
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
ADP1051 – это продвинутый цифровой контроллер с интерфейсом PMBusTM, ориентированный на применение в преобразователях постоянного напряжения с высоким КПД и большим количеством каналов. В нем применяется метод управления напряжением с высокоскоростной прямой связью по входному сигналу, комбинация которых обеспечивает улучшенный переходный отклик и отличные шумовые характеристики. ADP1051 имеет шесть программируемых выходов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), позволяющих управлять большинством топологий источников питания с высоким КПД, а также функцию синхронного выпрямления. Компонент содержит схему адаптивной компенсации “мертвой зоны” для повышения КПД при различных условиях нагрузки и программируемый режим работы с малой нагрузкой, который, в комбинации с низкой потребляемой мощностью, позволяет уменьшить потери мощности при нахождении системы в режиме ожидания.
ADP1051 имеет ряд функций, которые позволяют создавать на его основе устойчивые системы с параллельным включением или избыточностью, обладающие малой вероятностью отказа. Компонент обеспечивает функции синхронизации, защиты от обратного тока, запуска с предварительным смещением, точного распределения токов между параллельными источниками питания, а также функцию условной защиты от перегрузки по напряжению, которая позволяет идентифицировать и безопасно отключать вышедший из строя источник питания в режиме параллельной работы.
ADP1051 построен на базе конфигурируемого цифрового автомата, который программируется при помощи интуитивного графического интерфейса пользователя. Этот простой в использовании пользовательский интерфейс позволяет сократить цикл проектирования и дает на выходе аппаратную прошивку, загружаемую во внутреннюю память EEPROM. Корпус LFCSP с малыми габаритами (4 мм × 4 мм) делает ADP1051 идеальным выбором для сверхкомпактных модулей преобразователей постоянного напряжения с гальванической развязкой или встраиваемых систем питания.
Области применения
- Преобразователи постоянного напряжения с гальванической развязкой и большим количеством каналов
- Промежуточные преобразователи напряжения шины
- Системы параллельных источников питания с малой вероятностью отказа
- Серверы, системы хранения информации, промышленные системы, сетевое оборудование и оборудование систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.