Обзор
Особенности и преимущества
- Универсальный цифровой контроллер с управлением напряжением
- Высокоскоростная прямая связь по входному напряжению
- 4 логических выхода с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), разрешение 625 пс
- Частота коммутации: 49 кГц - 625 кГц
- Синхронизация по частоте в режиме ведомого
- Энергосберегающий режим с пропуском импульсов
- Запуск с предварительным смещением
- Условная защита от перегрузки по напряжению
- Обширные функции обнаружения и защиты от сбоев
- Совместимость с PMBus
- Графический интерфейс пользователя для облегчения программирования
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP1050 - это продвинутый цифровой контроллер с интерфейсом PMBus™, ориентированный на применение в преобразователях постоянного напряжения с высоким КПД и большим количеством каналов. В нем применяется метод управления напряжением с высокоскоростной прямой связью по входному сигналу, комбинация которых обеспечивает улучшенный переходный отклик и отличные шумовые характеристики.. ADP1050 имеет четыре программируемых выхода с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), позволяющих управлять большинством топологий источников питания с высоким КПД, а также функцию управления синхронным выпрямлением (SR).
ADP1050 имеет ряд функций, которые позволяют создавать на его основе устойчивые системы с параллельным включением или избыточностью, обладающие малой вероятностью отказа. Компонент обеспечивает функции синхронизации, запуска с предварительным смещением, а также функцию условной защиты от перегрузки по напряжению, которая позволяет идентифицировать и безопасно отключать вышедший из строя источник питания в режиме параллельной работы.
ADP1050 построен на базе конфигурируемого цифрового автомата, который программируется при помощи интуитивного графического интерфейса пользователя. Этот простой в использовании пользовательский интерфейс позволяет сократить цикл проектирования и дает на выходе аппаратную прошивку, загружаемую во внутреннюю память EEPROM. Корпус LFCSP с малыми габаритами (4 мм × 4 мм) делает ADP1050 идеальным выбором для сверхкомпактных модулей преобразователей постоянного напряжения с гальванической развязкой или встраиваемых систем питания.
Области применения
- Компактные преобразователи постоянного напряжения с гальванической развязкой
- Промежуточные преобразователи напряжения шины
- Системы параллельных источников питания с малой вероятностью отказа
- Серверы, системы хранения информации, промышленные системы, сетевое оборудование и оборудование систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP1050 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.