Обзор
Особенности и преимущества
- Flexible digital power factor correction (PFC) controller
- Single phase operation (ADP1047); interleaved and bridgeless operation (ADP1048)
- True rms ac power metering
- Enhanced dynamic response
- Optimized light load efficiency performance
Output voltage adjustment - Frequency reduction
- Inrush current control
- Switching frequency spread spectrum for improved EMI
- External frequency synchronization
- PMBus compliant
- Programmable ac line fault detection and protection
Programmable output fault detection and protection - Extensive fault protection for high reliability systems
- Frequency range from 30 kHz to 400 kHz
- 8 kB EEPROM
- Programming via easy-to-use graphical user interface (GUI)
- Download ADP1048W Automotive Data Sheet (pdf)
Подробнее о продукте
The ADP1047/ADP1048 are digital power factor correction (PFC) controllers that provide accurate input power metering capability and inrush current control for ac/dc systems. The ADP1047 is designed for single phase PFC applications; the ADP1048 is designed especially for interleaved and bridgeless PFC applications.
The digital PFC function is based on a conventional boost PFC with multiplication of the output voltage feedback combined with the input current and voltage to provide optimum harmonic correction and power factor for ac/dc systems. All signals are converted into the digital domain to provide maximum flexibility; all key parameters can be reported and adjusted via the PMBus™ interface. The ADP1047/ADP1048 allow users to optimize system performance, maximize efficiency across the load range, and reduce design time to market.
The ADP1047/ADP1048 provide accurate rms measurement of input voltage, current, and power. This information can be reported to the microcontroller of the power supply via the PMBus interface.
Applications
- AC/DC power supplies for applications
Computing Server & Storage
Network and communication infrastructure
Industrial and Medical
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.