Обзор
Особенности и преимущества
- Integrates all typical PWM controller functions
7 PWM control signals
Digital control loop
Integrated programmable loop filters
Programmable voltage line feedforward
Dedicated soft start filter - Remote and local voltage sense
Primary and secondary side current sense
Synchronous rectifier control
Current sharing
OrFET control
- I2C interface
- Extensive fault detection and protection
- Extensive programming and telemetry
- Fast digital calibration
- User accessible EEPROM
- Qualified for automotive applications
- Download ADP1046AW Automotive Data Sheet (pdf)
Подробнее о продукте
The ADP1046A is a flexible, digital secondary side controller designed for ac-to-dc and isolated dc-to-dc secondary side applications. The ADP1046A is pin-compatible with the ADP1043A and offers several enhancements and new features, including voltage feedforward and improved loop response to maximize efficiency.
The ADP1046A is optimized for minimal component count, maximum flexibility, and minimum design time. Features include local and remote voltage sense, primary and secondary side current sense, digital pulse-width modulation (PWM) generation, current sharing, and redundant OrFET control. The control loop digital filter and compensation terms are integrated and can be programmed over the I2C interface. Programmable protection features include overcurrent protection (OCP), over- voltage protection (OVP), undervoltage lockout (UVLO), and overtemperature protection (OTP).
The built-in EEPROM provides extensive programming of the integrated loop filter, PWM signal timing, inrush current, and soft start timing and sequencing. Reliability is improved through a built-in checksum and programmable protection circuits.
A comprehensive GUI is provided for easy design of loop filter characteristics and programming of the safety features. The industry-standard I2C bus provides access to the many monitoring and system test functions.
The ADP1046A is available in a 32-lead LFCSP and operates from a single 3.3 V supply.
APPLICATIONS
- AC-to-DC power supplies
- Isolated dc-to-dc power supplies
- Redundant power supply systems
- Server, storage, network, and communications infrastructure
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (4)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP1046A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.