Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrates all typical controller functions
    • Digital control loop
    • Remote and local voltage sense
    • Primary and secondary side current sense
    • PWM control
    • Synchronous rectifier control
    • Current sharing
    • Integrated programmable loop filter
  • I2C interface
  • Extensive fault detection and protection
  • Extensive programming
  • Fast calibration
  • EEPROM
  • Standalone or microcontroller control

Подробнее о продукте

The ADP1043A is a secondary side power supply controller IC designed to provide all the functions that are typically needed in an ac-to-dc or isolated dc-to-dc control application.

The ADP1043A is optimized for minimal component count, maximum flexibility, and minimum design time. Features include remote voltage sense, local voltage sense, primary and secondary side current sense, pulse-width modulation (PWM) generation, and hot-swap sense and control. The control loop is digital with an integrated programmable digital filter. Protection features include current limiting, ac sense, undervoltage lockout (UVLO), and overvoltage protection (OVP).

The built-in EEPROM provides extensive programming of the integrated loop filter, PWM signal timing, inrush current, and soft start timing and sequencing. Reliability is improved through a built-in checksum and redundancy of critical circuits.

A comprehensive GUI is provided for easy design of loop filter characteristics and programming of the safety features. The industry-standard I2C bus provides access to the many monitoring and system test functions.

The ADP1043A is available in a 32-lead LFCSP and operates from a single 3.3 V supply.

Applications

  • AC-to-DC power supplies
  • Isolated dc-to-dc power supplies
  • Redundant power supplies
  • Parallel power supplies
  • Server, storage, network, and communications infrastructure

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.