Обзор
Особенности и преимущества
- Архитектура с одной катушкой индуктивности, обеспечивающая высокий КПД
- Интегрированные МОП транзисторы с малым RDSON для контроллера ТЭО
- Контроль рабочих напряжения и тока ТЭО
- Не требует внешнего измерительного резистора
- Независимая установка предельных значений тока нагрева и охлаждения ТЭО
- Программируемое максимальное напряжение ТЭО
- Частота коммутации драйвера ШИМ 2.0 МГц (тип.)
- Внешняя синхронизация
- Два интегрированных усилителя со стабилизацией прерыванием и нулевым дрейфом
- Совместим с тепловыми датчиками с отрицательным и положительным температурным коэффициентом
- Выход опорного напряжения 2.50 В с погрешностью 1%
- Индикатор синхронизма температуры
- 36-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
ADN8835 – это монолитный контроллер ТЭО с интегрированным силовым МОП транзистором. Компонент содержит линейный каскад питания, каскад питания с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), а также два операционных усилителя с нулевым дрейфом и rail-to-rail диапазонами напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания). Линейный контроллер совместно с драйвером ШИМ управляют внутренними силовыми МОП транзисторами в H-образном мосте. Измеряя напряжение обратной связи теплового датчика и используя интегрированные операционные усилители в качестве пропорционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) компенсаторов, ADN8835 выдает ток на ТЭО для поддержания температуры лазерного диода или пассивного компонента, подключенного к модулю ТЭО, на запрограммированном уровне.
ADN8835 поддерживает работу как с термисторами с отрицательным температурным коэффициентом, так и с резистивными температурными детекторами (РТД) с положительным температурным коэффициентом. Желаемый уровень температуры задается аналоговым входным напряжением от цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) или внешнего резистивного делителя.
Контур управления температурой ADN8835 стабилизируется при помощи ПИД компенсации с использованием интегрированных усилителей со стабилизацией прерыванием, обеспечивающих нулевой дрейф. Внутренний источник опорного напряжения 2.50 В с погрешностью 1% обеспечивает напряжение смещения для термисторного моста, используемого для измерения температуры, а также цепи делителя напряжения, при помощи которого программируются предельные значения тока и напряжения ТЭО в режимах нагрева и охлаждения. Благодаря применению усилителей со стабилизацией прерыванием, обеспечивающих нулевой дрейф, компонент поддерживает очень хорошую долговременную температурную стабильность в автономном аналоговом контуре управления температурой.
Области применения
- Управление температурой ТЭО
- Оптические модули
- Усилители оптоволоконных линий
- Оптоволоконные сети
- Измерительные приборы, требующие управления температурой с помощью ТЭО
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADN8835 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.