Обзор
Особенности и преимущества
- Патентованная архитектура с высоким КПД с одной катушкой индуктивности
- Интегрированные МОП транзисторы с малым RDSON для драйвера ТЭО
- Контроль рабочих напряжения и тока ТЭО
- Не требует внешнего измерительного резистора
- Независимая установка предельных значений тока нагрева и охлаждения ТЭО
- Программируемое максимальное напряжение ТЭО
- Частота коммутации драйвера ШИМ 2 МГц
- Внешняя синхронизация
- Два интегрированных усилителя со стабилизацией прерыванием и нулевым дрейфом
- Может работать с тепловыми датчиками с отрицательным и положительным температурным коэффициентом
- Выход опорного напряжения 2.50 В с погрешностью 1%
- Корпус WLCSP, 2.5 мм × 2.5 мм
Подробнее о продукте
ADN8834 – это монолитный контроллер ТЭО с интегрированным силовым МОП транзистором. Компонент содержит линейный каскад и каскад с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), а также два операционных усилителя с нулевым дрейфом и rail-to-rail диапазонами напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания). Линейный контроллер совместно с драйвером ШИМ управляют внутренними силовыми МОП транзисторами в H-образном мосте. Измеряя напряжение обратной связи теплового датчика и используя интегрированные операционные усилители в качестве пропорционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) компенсаторов, компонент выдает ток на ТЭО для поддержания температуры лазерного диода или пассивного компонента, подключенного к модулю ТЭО, на запрограммированном уровне.
ADN8834 поддерживает работу как с термисторами с отрицательным температурным коэффициентом, так и с резистивными температурными детекторами (РТД) с положительным температурным коэффициентом. Желаемый уровень температуры задается аналоговым входным напряжением от цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) или внешнего резистивного делителя.
Контур управления температурой стабилизируется при помощи ПИД компенсации с использованием интегрированных усилителей со стабилизацией прерыванием, обеспечивающих нулевой дрейф. Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с погрешностью 1% обеспечивает напряжение смещения для термисторного моста, используемого для измерения температуры, а также цепи делителя напряжения, при помощи которого программируются предельные значения тока и напряжения ТЭО в режимах нагрева и охлаждения. Благодаря применению усилителей со стабилизацией прерыванием, обеспечивающих нулевой дрейф, компонент поддерживает очень хорошую долговременную температурную стабильность в автономном аналоговом контуре управления температурой.
Области применения
- Управление температурой ТЭО
- Оптические модули
- Усилители оптоволоконных линий
- Оптоволоконные сети
- Измерительные приборы, требующие управления температурой с помощью ТЭО
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN8834 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.