Обзор
Особенности и преимущества
- Патентованная архитектура с высоким КПД с одной катушкой индуктивности
- Интегрированные МОП транзисторы с малым RDSON для драйвера ТЭО
- Контроль рабочих напряжения и тока ТЭО
- Не требует внешнего измерительного резистора
- Независимая установка предельных значений тока нагрева и охлаждения ТЭО
- Программируемое максимальное напряжение ТЭО
- Частота коммутации ШИМ 2 МГц
- Внешняя синхронизация
- Совместимость с цифровым контуром управления температурой
- Выход опорного напряжения 2.50 В с погрешностью 1%
- 24-выводный корпус WLCSP, 2.5 мм × 2.5 мм
Подробнее о продукте
ADN8833 - это монолитный драйвер Н-образного моста ТЭО с интегрированными силовыми полевыми МОП транзисторами на 1 A. Компонент имеет линейный каскад питания с выходом линейного драйвера и каскад с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) с импульсным выходом SW. В зависимости от значения управляющего напряжения на входе CONT ADN8833 выдает ток в ТЭО для поддержания запрограммированного уровня температуры лазерного диода или пассивного компонента, подключенного к модулю ТЭО.
Управляющее напряжение, прикладываемое к входу CONT, формируется цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), замыкающим цифровой пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) контур управления температурой.
Внутренний источник опорного напряжения формирует выходное напряжение 2.5 В с погрешностью 1%, которое может использоваться в качестве напряжения смещения цепи делителя напряжения, устанавливающего предельные значения тока и напряжения ТЭО в режимах нагрева и охлаждения. Оно также может использоваться в качестве опорного напряжения для ЦАП и цепи измерения температуры, включая термисторный мост и аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
Области применения
- Управление температурой ТЭО
- Оптические модули
- Усилители оптоволоконных линий
- Оптоволоконные сети
- Измерительные приборы, требующие управления температурой с помощью ТЭО
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN8833 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.