Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Oscillator Synchronization with an External Signal
  • Clock Phase Adjustment for Multiple Controllers
  • Programmable Switching Frequency up to 1 MHz
  • Maximum TEC Voltage Programmability
  • Thermistor Failure Alarm
  • High Efficiency
  • Small Size: 5 mm ´ 5 mm LFCSP
  • Low Noise: <0.5% TEC Current Ripple
  • Long-Term Temperature Stability: ±0.01°C
  • Temperature Lock Indication
  • Temperature Monitoring Output

Подробнее о продукте

The ADN8830 is a monolithic controller that drives a Thermoelectric Cooler (TEC) to stabilize the temperature of a laser diode or a passive component used in telecommunications equipment. Allows maximum TEC voltage programmability and SPICE Model of TEC and ADN8830 is available.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь